794912-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Kontaktschutz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Verläuft durch 7/8"-Druckplatte.
794911-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Kontaktschutz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Typ der Gegensteckarretierung Latch
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Verläuft durch 7/8"-Druckplatte.