CSF1544-0035-00000 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. DUMMY RECEPTACLE - UIC552 CSF1544-0035-00000
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Montagelänge 205.75
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 120
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
CSF2544-0028-A0002 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. PLUG MALE 185MM2, CRIMP, RAL9005, UIC552 CSF2544-0028-A0002
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Leistungspole 1
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 800
  • Kontaktschutz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Aluminium
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 120
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Box