1103426-2 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
  1. MALE INSERT, CRIMP, 4-POS. 22DF CONTACTS 1103426-2
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 4
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stift
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 4
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Wire Size .08 – .4
  • Wire Size 28 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Motorman
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
1103428-1 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
  1. MALE INSERT CRIMP, 8-POS. TYPE III+ 1103428-1
active
DIN VDE 0627-1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 8
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stift
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 8
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Power4Net
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar In der Zeichnung finden Sie weitere Produktinformationen.
1108846-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
DIN VDE 0627-1 ISO/IEC 11801
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Montageanforderung Nicht montiertes Kit
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl der Leistungspole 12
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Dichtungstyp O-Ring
  • Operating Voltage 60
  • Operating Voltage 60
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M26x1,5
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Rundstecker-Außengehäusegröße M26
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 40
  • Zur Verwendung mit Power4Net
2120337-1 Dichtungen für Rundsteckverbinder  1
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Kabeldichtung
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung MotoMan
  • Farbe der Umfangsdichtung Schwarz
  • Drahtdichtungsfarbe Schwarz
  • Farbe Schwarz
  • Für Kabeldurchmesserbereich geeignet 13 – 16.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Loses Teil
1103427-2 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
DIN VDE 0627-1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 4
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stecksockel
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 4
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Wire Size .08 – .4
  • Wire Size 28 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Rund Hybrid
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Für den Durchmesser der Drahtabschirmung 5.0 (.196).
1103431-1 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
  1. MALE INSERT,CRIMP,12-POS.TYPE III+ 1103431-1
active
DIN VDE 0627-1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 12
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stift
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 12
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Power4Net
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar In der Zeichnung finden Sie weitere Produktinformationen.
1103432-1 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
DIN VDE 0627-1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 12
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stecksockel
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 12
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Power4Net
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar In der Zeichnung finden Sie weitere Produktinformationen.
1103426-1 Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kontakteinsätze für Rundsteckverbinder
  1. MALE INSERT, CRIMP, 4-POS. 22DF CONTACTS 1103426-1
active
DIN VDE 0627-1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Einsatz
  • Anzahl von Positionen 4
  • Rundsteckverbinder-Einsatztyp Stift
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF10
  • Polkonfiguration 4
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpkontakt
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Wire Size .08 – .4
  • Wire Size 28 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Kompatibel mit der Steckverbinderserie Power4Net
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar In der Zeichnung finden Sie weitere Produktinformationen.
1103436-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
DIN VDE 0627-1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Montageanforderung Nicht montiertes Kit
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl der Leistungspole 12
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Dichtungstyp O-Ring
  • Operating Voltage 60
  • Operating Voltage 60
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M26x1,5
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Rundstecker-Außengehäusegröße M26
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 80
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 40
  • Zur Verwendung mit Power4Net
  • Kommentar Einsätze separat erhältlich.
BEDA442NN0000100B000 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. 912 RECEPTACLE, ANGLED, ROTATABLE BEDA442NN0000100B000
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Montageanforderung Nicht montiertes Kit
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Dichtungstyp O-Ring
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel An Kabel vorkonfektioniert
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M12x1
  • Art der Steckverbindermontage Motor
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5 – .6
  • Montagelänge 39.5
  • Isolationsdurchmesser des Signalleiters 1.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.8 – 2.2
  • Isolationsdurchmesser des Stromleiters 2.2
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 130
  • Steckzyklen 500
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA zertifiziert Nein
  • UL-Grad Zulassung
  • Verpackungsmethode Carton
  • Zur Verwendung mit Kabel
  • Kommentar Im Datenblatt finden Sie zusätzliche Produktinformationen.
  • Gewicht 34
BKUA441NN0009100B000 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Montageanforderung Nicht montiertes Kit
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Dichtungstyp O-Ring
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel An Kabel vorkonfektioniert
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M12x1
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size 20
  • Montagelänge 39.6
  • Isolationsdurchmesser des Signalleiters 1.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.8 – 2.2
  • Isolationsdurchmesser des Stromleiters 2.2
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 130
  • Steckzyklen 500
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA zertifiziert Nein
  • UL-Grad Zulassung
  • Verpackungsmethode Carton
  • Zur Verwendung mit Kabel
  • Kommentar Im Datenblatt finden Sie zusätzliche Produktinformationen.
  • Gewicht 20
BSTA440NN0009100B000 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Metallaußengehäuse
  • Montageanforderung Nicht montiertes Kit
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Dichtungstyp O-Ring
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel An Kabel vorkonfektioniert
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M12x1
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Schalttafeldurchführung Nein
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Zinklegierung
  • Beschichtungsmaterial des Gehäuses Nickel
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5 – .6
  • Isolationsdurchmesser des Signalleiters 1.8
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.8 – 2.2
  • Isolationsdurchmesser des Stromleiters 2.2
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 130
  • Steckzyklen 500
  • IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
  • IP-Staubschutzklasse 6
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Ja
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • CSA zertifiziert Nein
  • UL-Grad Zulassung
  • Verpackungsmethode Carton
  • Zur Verwendung mit Kabel
  • Kommentar Im Datenblatt finden Sie zusätzliche Produktinformationen.
  • Gewicht 28
T3071212502-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
T3071293202-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
T3161070001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG7
T3161090001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG9
T3161110001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG11
T3161210001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG21
T3161290001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG29
T3161420001-000 Komponenten für Rundsteckverbinder  1
  • Komponententyp für Rundsteckverbinder Kabelanpassung
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Kompatibel mit der Rundstecker-Außengehäusegröße PG42