787653-3 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 20
  • Operating Voltage 30
  • Isolierwiderstand 2
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixiernaben
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Steckverbinderhöhe 9.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tray
1734098-5 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 50
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 2
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .4
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .31
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Pfostenpolarisierung
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderhöhe 15.27
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Tube
5175472-3 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 30
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 1
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Einzelzinken
  • Flachkontaktdicke .32
  • Flachkontaktbreite .8
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 6.6
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon 66 GF
  • Steckverbinderbreite 17.46
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 5.08
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmenge 150
  • Verpackungsmethode Tray
1734099-6 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 60
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .29
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Stapelhöhe 13.2
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Tray
787311-4 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Operating Voltage 30
  • Isolierwiderstand 2
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 3.35
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.18
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Kodierpfosten
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Steckverbinderhöhe 11.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Tube
1-1734099-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 120
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .29
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Stapelhöhe 13.2
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 15
  • Verpackungsmethode Tray
1-1734099-0 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 100
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .29
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Stapelhöhe 13.2
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 21
  • Verpackungsmethode Tube
1734098-8 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 2
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .4
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .31
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Pfostenpolarisierung
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Steckverbinderhöhe 15.27
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Tube
3-5175473-8 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 68
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 1
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Einzelzinken
  • Flachkontaktdicke .32
  • Flachkontaktbreite .8
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 6.6
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial 66 Nylon (GF)
  • Steckverbinderbreite 7
  • Steckverbinderhöhe 10
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungsmethode Tray
1734101-8 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 10
  • Row-to-Row Spacing 1.9
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8 – 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 864
  • Verpackungsmethode Package
5175473-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 20
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 1
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Einzelzinken
  • Flachkontaktdicke .32
  • Flachkontaktbreite .8
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 6.6
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial 66 Nylon (GF)
  • Steckverbinderbreite 7
  • Steckverbinderhöhe 10
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 5.08
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Grad Anerkannt
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tray
1-1734037-0 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. Champ 050 series 100pos,Au over PdNi 1-1734037-0
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 100
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .31
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.65
  • Row-to-Row Spacing 1.91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 21
  • Verpackungsmethode Package
1734100-7 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 68
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungspfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 54
  • Verpackungsmethode Package
1-1734037-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. Champ 050 series 120pos,Au over PdNi 1-1734037-2
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 120
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .31
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.65
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
1734099-8 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 80
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .05
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .29
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Row-to-Row Spacing 1.91
  • Stapelhöhe 13.2
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 21
  • Verpackungsmethode Package
1-1734101-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. Champ050 series,120pos,Au over PdNi 1-1734101-2
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 120
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 10
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 54
  • Verpackungsmethode Package
1734037-5 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. Champ 050 series,50pos,Au over PdNi 1734037-5
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 50
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .31
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.65
  • Row-to-Row Spacing 1.91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Gehäusenenntemperatur Hoch
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 35
  • Verpackungsmethode Tray
1734099-7 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 68
  • Operating Voltage 12
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .05
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .29
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Steckverbinderhöhe 7.5
  • Row-to-Row Spacing 1.91
  • Stapelhöhe 13.2
  • Betriebstemperaturbereich -35 – 85
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Tray
1734100-6 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 60
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungspfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Matt
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 54
  • Verpackungsmethode Tube
1734100-4 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 4
  • Spannungsfestigkeit (max.) 750
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Kupfer über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Flachkontaktdicke .3
  • Flachkontaktbreite .75
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.81
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .5
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .32
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungspfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 1.27
  • Gehäusematerial Matt
  • Row-to-Row Spacing 1.9
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8 – 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 54
  • Verpackungsmethode Package