2187626-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  1. SW PIR VERT RECEPT, 100OHM, 12X6, 15MM 2187626-1
active
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 144
  • Anzahl der Paare 72
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Impedanz 100
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Hell
  • Flachkontaktdicke .42
  • Flachkontaktbreite .4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) .5
  • Anschlussstift- und Restlänge 1.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite .46
  • Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke .15
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Stapelhöhe 15
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz