CAT-D485-EN17 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Farbe Schwarz
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Breite 160
  • Profilhöhe von Leiterplatte 54.63
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Länge 180.48
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
CAT-D485-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Breite 36.07
  • Länge 60.96
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungs-Typ Einsatz