2272889-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Geschirmt Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1.59
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 7.5
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz
2272889-2 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Geschirmt Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Braun
  • Steckverbindercode B
  • Stiftdurchmesser 1.59
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 7.5
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz
2272889-4 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Geschirmt Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 20
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode D
  • Stiftdurchmesser .99
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.32
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz