1-1355426-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja
9-1355795-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 14
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Blau
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 180
1534548-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Material PPS
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
2-1355639-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 6
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
2-1355796-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 22
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
1534631-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Farbe Schwarz
  • Material Andere
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Wartbar Nein
2-1355795-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 14
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000