2141155-5 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Gehäuseabdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 14.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2103234-2 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1670821-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 22.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
2103234-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Farbe Gelb
  • Material PA GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2314189-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontaktnennstrom (max.) 200
  • Raster 8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 20000
  • Wartbar Ja
1-2296063-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 0
  • Kabelausgangswinkel 90
  • Farbe Orange
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmethode Kasten
2310488-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 20000
  • Wartbar Ja
2296063-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Orange
  • Material PA
2141265-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Gehäuseabdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
9-2208100-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 750
  • Wartbar Nein
2141614-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Gehäuseabdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12.1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2310488-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 6000
  • Wartbar Ja
1587732-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 3
  • Farbe Natur
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Ja
2141613-6 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 5
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Blau
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 15
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Nein
2141155-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 10.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2141614-6 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 5
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 15
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2141614-5 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 5
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 14.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2141155-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 700
  • Wartbar Nein
1587733-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Natur
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Ja
2141613-5 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Zugentlastung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 5
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Braun
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 14.1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Nein