2141155-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2141159-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2177059-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2141155-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2141155-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2141155-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 10.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2141155-5 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Gehäuseabdeckung
  • Zugentlastung Mit
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 14.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
2310488-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
2310488-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
2310488-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
9-2208100-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz