CAT-H396-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
CAT-H3910-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Ja
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
CAT-H3930-PC8382 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Schutzkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Silber
  • Material Aluminium
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
CAT-H3910-RC1748 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Schutzkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 9
  • Farbe Grün
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-H3930-RC8382 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Schutzkappe
  • Zugentlastung Nein
  • Farbe Silber
  • Material Aluminium
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Wartbar Nein
CAT-H3910-PC1748 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Schutzkappe
  • Zugentlastung Nein
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Grau
  • Material PA GF
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1100
  • Wartbar Nein
CAT-H3930-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Ja
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Kabelausgangswinkel 180
CAT-H396-RC8382 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Schutzkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja