1-1355426-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja
1379524-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Material Andere
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 65
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 2500
  • Wartbar Ja
1534631-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Staubkappe
  • Zugentlastung Ohne
  • Farbe Schwarz
  • Material Andere
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Wartbar Nein