CAT-AM7801-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2138853-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 30.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Wartbar Ja
2203956-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 19.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 - 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja