CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 900
2327728-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Kodierung 1
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein
2327728-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Kodierung 1
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 600
  • Wartbar Nein