1534184-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 32
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1534184-2 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 32
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
1-2219215-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 38
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
1-2219215-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Gehäuseabdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 38
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
2219215-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 38
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Natur
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 11.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
2219215-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 38
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125