1326362-3 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kodierung B-F
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326226-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 32
  • Kodierung A
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Grau
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326132-4 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kodierung C-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Grün
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326122-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 52
  • Kodierung A-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326362-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kodierung A-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2209652-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 54
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 180
2209651-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 30
  • Kodierung A-D
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Gelb
  • Material PA GF
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 400
  • Wartbar Nein
2005319-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Farbe Natur
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
1326132-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kodierung C-F
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2005319-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
1326136-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kodierung A-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326136-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kodierung B-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Grau
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2005319-3 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Farbe Grau
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
1-1326226-0 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 32
  • Kodierung A
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Schwarz
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326362-2 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abschirmungsmontage
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kodierung B-E
  • Kabelausgangswinkel 70
  • Farbe Grau
  • Material Nylon GF
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1452528-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 47
  • Farbe Schwarz
  • Material PPS
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 800
  • Wartbar Ja
2098660-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Grau
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 8.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
2209651-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 30
  • Kodierung B-C
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Gelb
  • Material PA GF
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 300
  • Wartbar Nein
2209652-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 54
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 180