1924002-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kabelhülle
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 34
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
1456722-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
2098628-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 13.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
2098622-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja
2133662-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 64
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 160
  • Wartbar Nein
1438952-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Wartbar Ja