776463-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. STRAIN RELIEF,35 POSITION AMPSEAL 776463-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anzahl von Positionen 35
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT
  • Zugentlastung Mit
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
CAT-H3399-SL34 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder
  1. FIXIERSCHIEBER FÜR HOCHLEISTUNGS-STECKVERBINDER CAT-H3399-SL34
active
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Andere
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Gelb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
1394277-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. SCHUTZKAPPE F4+7P 1394277-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 4
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Ja
CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. LEAVYSEAL STECKERENDGEHÄUSE CAT-L489-B128
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 15
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 17
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 150
  • Wartbar Ja
1718328-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder  1
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Ja
1670057-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. COVER MIXED,90,CODA 1670057-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 14.1
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 700
  • Wartbar Ja
1-1718485-6 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. CARRIER FOR RECEPT. INSERTS 36 POS 1-1718485-6
active
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 36
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode F
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 900
  • Wartbar Nein
1827120-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 80
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Ja
1544378-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Andere
  • Primärproduktmaterial Kupferlegierung
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Reel
  • Verpackungsmenge 4445
  • Wartbar Ja
1718155-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. COVER FOR 16 POS SOCKET HSG 1718155-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 16
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT
  • Zugentlastung Ohne
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 17
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 200
  • Wartbar Ja
353745-2 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. FIX-IN SQUIB CONN HSG-LID BK 353745-2
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 5.7
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Wartbar Ja