185636-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTECT CAP 2.5MM PLUG 185636-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 350
  • Wartbar Ja
185792-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 180 DEG CAP FOR CORRUGTD TUBE 185792-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 8.5
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 975
  • Wartbar Ja
2141849-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. ADAPTER,CAP, REC HSG 2POS 2141849-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 10.4
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1500
  • Wartbar Ja
965739-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 2,5MM ABDECKKAPPE9P 965739-1
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Anzahl von Positionen 9
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 1500
  • Wartbar Nein
968728-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 4MM DECKEL 120GRD 968728-1
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 3
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Wartbar Ja