2177060-3 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,180 DEG 2177060-3
active
  • Abschirmungszubehör Typ Abschirmung
  • Abdichtbar Nein
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
9-2141157-1 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. SHIELD CRIMP FERRULE,90DEG 9-2141157-1
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141155-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG 2141155-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 700
  • Wartbar Nein
9-2141157-2 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. SHIELD CRIMP FERRULE,90DEG 9-2141157-2
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
9-2141157-3 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. SHIELD CRIMP FERRULE,90DEG 9-2141157-3
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141159-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. FINGER PROT CAP 8MM HV,90DEG 2141159-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2177059-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTECTION CAP,180DEG 2177059-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Nein
2177090-3 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV,25SQMM 2177090-3
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Stahl
2177058-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder  1
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Andere
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 400
  • Wartbar Nein
2177090-2 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV,35SQMM 2177090-2
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Stahl
2141155-3 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG 2141155-3
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
9-2141158-2 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG 9-2141158-2
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Ferrulenmaterial Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141155-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG 2141155-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2141145-1 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Wartbar Ja
2141155-4 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG 2141155-4
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 10.6
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2141155-5 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG 2141155-5
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Gehäuseabdeckung
  • Abdichtbar Ja
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Orange
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 14.4
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2177090-1 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV,50SQMM 2177090-1
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Ferrulenmaterial Stahl
2177090-4 EMV-Abschirmung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. EMV-Abschirmung
  1. STEEL,OUTER FERRULE,8MM HV,16SQMM 2177090-4
active
  • Abschirmungszubehör Typ Crimphülse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Ferrulenmaterial Stahl
2310488-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTECTION COVER 2310488-1
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 6000
  • Wartbar Ja
2310488-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. PROTECTION COVER, V0 2310488-2
active
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 20000
  • Wartbar Ja