1326362-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB 1326362-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1612288-1 Weiteres Zubehör für Automobilsteckverbinder
  • Automobil-Steckverbinder – Zubehörtyp Andere
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 50
  • Wartbar Ja
1326132-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 18WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1326132-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode C-F
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326136-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "SINGLE GEAR" ASMBLY 1326136-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode B-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326122-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 52WAY LAC "SINGLE GEAR" SHIELD 1326122-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 52
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326132-4 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 18WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1326132-4
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode C-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Grün
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326136-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "SINGLE GEAR" ASMBLY 1326136-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326226-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 32WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1326226-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 32
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2005319-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 025 JOINT 30P COVER HSG NAT 2005319-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Primäre Produktfarbe Naturbelassen
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
2005319-3 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 025 JOINT 30P COVER HSG GRY 2005319-3
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
2098660-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 32P Shield, GY HandMate 2098660-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Ohne
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 8.7
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
2209651-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. WIRE COVER ASSEMBLY 30P CODING AD 2209651-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckungssatz
  • Anzahl von Positionen 30
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A-D
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Gelb
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 400
  • Wartbar Nein
2209651-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. WIRE COVER ASSEMBLY 30P CODING BC 2209651-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckungssatz
  • Anzahl von Positionen 30
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode B-C
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primäre Produktfarbe Gelb
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 300
  • Wartbar Nein
2209652-1 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. WIRE COVER ASSEMBLY 54P CODING AF 2209652-1
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckungssatz
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 54
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 180
2209652-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. WIRE COVER ASSEMBLY 54P CODING CD 2209652-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckungssatz
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 54
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Primärproduktmaterial PA GF
  • Zugentlastung Mit
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 180
1326362-3 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB 1326362-3
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode B-F
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1-1326226-0 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 32WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D 1-1326226-0
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 32
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Mit
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1326362-2 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 26WAY LAC "COMMON" SHIELD ASMB 1326362-2
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abschirmungsmontage
  • Anzahl von Positionen 26
  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode B-E
  • Kabelausgangswinkel 70°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial Nylon GF
  • Zugentlastung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
1452528-1 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. UNDERCOVER FOR47WAY MK25 ABS C 1452528-1
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 47
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PPS
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 800
  • Wartbar Ja
2005319-2 Kappen und Abdeckungen  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. 025 JOINT 30P COVER HSG BLK 2005319-2
nrd
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 30
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PA
  • Zugentlastung Ohne
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja