2118900-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennentyp PCB
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Verstärkung (max.) 3.5
  • Frequenzband 1560 – 1602
  • Gewicht des Produkts .5
  • Polarisierung Linear
  • Region Global
  • Länge des Produkts 10
  • Breite des Produkts 10
  • Höhe des Produkts 1
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1560 bis 1602 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Tape & Reel
  • Präzisionsniveau Standard
2195760-1 Antennen  1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Bandtyp Dualband
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) <2.5:1
  • Verstärkung (max.) 3
  • Frequenzband 1559 – 1606
  • Gewicht des Produkts 1.2
  • Polarisierung Linear
  • Region Global
  • Kabelisolationsdurchmesser (max.) 1.13
  • Kabellänge 150
  • Länge des Produkts 50
  • Breite des Produkts 15
  • Höhe des Produkts .15
  • Anwendung nach Region Bluetooth – Global – 2400 bis 2500 MHz
  • Funkstandard 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee & WLAN
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Präzisionsniveau Standard
2195761-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) <3:1
  • Verstärkung (max.) 5
  • Frequenzband 1559 – 1606
  • Gewicht des Produkts 9.4
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global
  • Länge des Produkts 25
  • Breite des Produkts 25
  • Höhe des Produkts 4
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1559 bis 1606 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Standard
2195762-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) <3:1
  • Verstärkung (max.) 5
  • Frequenzband 1559 – 1606
  • Gewicht des Produkts 16
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global
  • Länge des Produkts 35
  • Breite des Produkts 35
  • Höhe des Produkts 4
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1559 bis 1606 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Standard
2195763-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Ja
  • Stehwellenverhältnis (max.) <3:1
  • Frequenzband 1559 – 1606
  • Gewicht des Produkts 20.3
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global nach Band
  • Kabelisolationsdurchmesser (max.) 1.13
  • Kabellänge 70
  • Länge des Produkts 35.56
  • Breite des Produkts 35.5
  • Höhe des Produkts 9
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1559 bis 1606 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Standard
2195764-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Verstärkung (max.) 3.2
  • Frequenzband 1570 – 1615
  • Gewicht des Produkts .2
  • Polarisierung Linear
  • Region Global
  • Länge des Produkts 5.2
  • Breite des Produkts 3.76
  • Höhe des Produkts .7
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1570 bis 1615 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Tape & Reel
  • Präzisionsniveau Standard
2195765-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Verstärkung (max.) 1
  • Frequenzband 1570 – 1580
  • Gewicht des Produkts 5.11
  • Polarisierung Linear
  • Region Global
  • Länge des Produkts 3.2
  • Breite des Produkts 1.7
  • Höhe des Produkts .5
  • Anwendung nach Region Bluetooth – Global – 2400 bis 2500 MHz
  • Funkstandard 802.11 b/g, Bluetooth & ZigBee
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Tape & Reel
  • Präzisionsniveau Standard
2195766-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Verstärkung (max.) 4.5
  • Frequenzband 1572 – 1578
  • Gewicht des Produkts 30
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global
  • Länge des Produkts 38
  • Breite des Produkts 38
  • Höhe des Produkts 8.9
  • Anwendung nach Region GNSS - Global - L1 - 1575.4
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Hoch
2195767-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Nein
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Verstärkung (max.) 5
  • Frequenzband 1572 – 1578
  • Gewicht des Produkts 60
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global
  • Länge des Produkts 38
  • Breite des Produkts 38
  • Höhe des Produkts 14.86
  • Anwendung nach Region GNSS - Global - L1 - 1575.4
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Hoch
2195768-1 Antennen  1
  • Anzahl der Anschlüsse 1
  • Antennenausführung Eingebettet
  • Antennenprotokoll GPS
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Ja
  • Stehwellenverhältnis (max.) < 2.0:1
  • Frequenzband 1573 – 1577
  • Gewicht des Produkts 3.47
  • Polarisierung RHCP
  • Region Global
  • Kabellänge 83
  • Länge des Produkts 12
  • Breite des Produkts 12
  • Höhe des Produkts 5.65
  • Anwendung nach Region GNSS – Global – 1573 bis 1577 MHz
  • Funkstandard GPS
  • Drahtlosanwendung 5G
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Präzisionsniveau Standard