1393738-4 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 37.5
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell
  • Farbe Grau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 5 – 11
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 15
  • Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
1534811-1 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Einzelner oder doppelter Kabeleingang
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Beschichtungsmaterial der Zugentlastungsklemme Zink
  • Material der Abschirmbeschichtung Keine
  • Material der Zugentlastungsklemme Stahl
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.8 – 11
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 10
2-1478762-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
1-1478762-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 2
  • Abgeschirmt Ja
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
215711-1 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktgröße 20
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Montagebohrungen
  • Raster 2.74
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Stiftkontakte
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 50
  • Kommentar Version mit Erdungsstreifen für FASTON-Buchsen
3-1478762-7 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
3-1478763-7 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Schrauben und Klammern Mit
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
1393738-3 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 37.5
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell
  • Farbe Grau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 5 – 11
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 15
  • Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
3-338311-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-1478763-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 2
  • Abgeschirmt Ja
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 15
  • Beschichtungsmaterial des Endgehäuses Zink
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
215072-2 D-Sub-Verriegelung und -Befestigung  1
  • Zubehörtyp Bausatz mit Schraubsicherungsmuttern
  • Produkttyp Zubehör
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40 UNC
  • Schraubenlänge 19
  • Schraubsicherungsausführung Schraubsicherung mit Federring und Sechskantmutter
  • Steckgewindegröße 14702
  • Gewindelänge 14.2
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Satz
1534809-1 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Einzelner oder doppelter Kabeleingang
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Beschichtungsmaterial der Zugentlastungsklemme Zink
  • Material der Abschirmbeschichtung Keine
  • Material der Zugentlastungsklemme Stahl
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.8 – 11
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 10
1478763-9 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
1478762-9 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Beschichtungsmaterial des Endgehäuses Nickel
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
2-1478763-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
3-338314-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 45
  • Verpackungsmethode Einsatz
3-338169-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.3
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Einsatzmaterial Stahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraube
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
1534805-1 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zugentlastungsklemmentyp Einzelner oder doppelter Kabeleingang
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Material der Abschirmbeschichtung Keine
  • Material der Zugentlastungsklemme Stahl
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.8 – 9
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 10
1857211-1 D-Sub-Verriegelung und -Befestigung  1
  • Zubehörtyp Schraubenarretierung
  • Produkttyp Zubehör
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Schraubenlänge 5.8
  • Material der Schraubenbeschichtung Zinn
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Einzeln
5-338315-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .32
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz