531353-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagegriffe
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Raster 7.92
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Wire Size .08 – 1.4
  • Wire Size 28 – 16
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 240
  • Verpackungsmethode Carton
1-530755-0 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Außengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
1-530755-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Außengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
1-530755-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Innengewinde/Vertiefungsende – Außengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
1-530755-6 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Außengewinde/Vertiefungsende – Außengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
1-530755-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Innengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
1-530755-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Innengewinde/Vertiefungsende – Außengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
530755-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 70
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Außengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
530755-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 110
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Innengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
530755-8 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 110
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Außengewinde/Vertiefungsende – Außengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
530755-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • Abdichtbar Nein
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Gold über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Drehbare Hebeschraubenkombination Zungenende – Innengewinde/Vertiefungsende – Innengewinde
  • Typ der Gegensteckarretierung Jackscrew
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Polyester
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Each Kit contains: 1) 1 Housing Assembly with 2 Turnable Jackscrews installed- 2) 2 Fixed Jackscrews to mate with Turnable Jackscrews (nut included). These Jackscrews are for installation on the mating receptacle housing- 3) Loose Piece Contacts.
531353-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagegriffe
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Raster 7.92
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Wire Size .08 – 1.4
  • Wire Size 28 – 16
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 240
  • Verpackungsmethode Carton
531353-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagegriffe
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Raster 7.92
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Wire Size .08 – 1.4
  • Wire Size 28 – 16
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 240
  • Verpackungsmethode Carton
531353-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Pfostentyp Lötpfosten
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagegriffe
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Raster 7.92
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Wire Size .08 – 1.4
  • Wire Size 28 – 16
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 240
  • Verpackungsmethode Carton