CAT-SU763-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Housing for Female Terminals
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 6.9
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 3
  • Höhe 38
  • Breite 32.2
  • Länge 32.15
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad JIS D0203
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-SU763-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 26
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold (Au)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.5
  • Breite 23
  • Länge 71
  • Profilhöhe von Leiterplatte 27.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad JIS D0203
  • Verpackungsmenge 8
  • Verpackungs-Typ Rohr
CAT-SU763-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Dichtungstyp Familiendichtung
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 6
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 18 – 16
  • Wire Size .5
  • Drahtgrössen Suche 14
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.6 – 2.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
4-1437284-3 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungsmaterial Polyacetal
  • Primäre Produktfarbe Naturbelassen
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1000
  • Schmiermittelgehalt Nein
6473423-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 4
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Steckverbindercode 3
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold (Au)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Raster 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
2-1447232-6 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Housing for Female Terminals
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Kontakthalterung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 4
  • Anzahl von Positionen 44
  • Zeilenanzahl 2
  • Nominalspannungs- Architektur 250
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Kontaktnennstrom (max.) 7
  • Raster 3.5
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein