CAT-T4827-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 25
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 5.8
  • Passende Stiftdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size .5 – 1.5
  • Drahtgrössen Suche 16
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 2 – 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Behörde/Norm IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
  • Verpackungsmenge 2500
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
CAT-T4827-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Natürlich
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Nein
  • Raster 5
  • Breite 9.8
  • Höhe 31
  • Länge 72.3
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 900
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
1-188685-2 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Buchsensteckerausführung Gerade
  • Crimptyp Andere
  • Klemmen- und Spleißart Pin
  • Passende Stiftbreite 5.8
  • Passende Stiftdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Löten
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmenge 6000
  • Verpackungsmethode Tasche