917686-4 Wire-to-Board Connector Assemblies & Housings
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Gelb
  • Wire Size .326 – .518
  • Wire Size 22 – 20
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 600
917687-4 Wire-to-Board Connector Assemblies & Housings
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Gelb
  • Wire Size .518
  • Wire Size 20
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 400
917689-6 Wire-to-Board Connector Assemblies & Housings
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Blau
  • Wire Size .518
  • Wire Size 20
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 300