CAT-AM706-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Dichtungstyp Familiendichtung
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 12
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Passende Stiftdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 1 – 2.5
  • Drahtgrössen Suche 1.5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.9 – 3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Behörde/Norm LV 214
  • Verpackungsmenge 4000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 25-40 A (Leistung)
284556-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 24
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 4
  • Breite 22.6
  • Höhe 34.9
  • Länge 22.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP54K
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein