1059868-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSSP
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 405 Semi-Rigid
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Passiviert
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schwebender Flansch
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Epoxyd
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.334
  • (Empfohlene) Schalttafeldicke 3.18
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebsfrequenz 28
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1059903-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSSP
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Passiviert
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Epoxyd
  • Konsolenausführungstyp Frontmontage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.334
  • (Empfohlene) Schalttafeldicke 6.35
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 28
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1059928-1 Serienübergreifende Adapter
  • Schnittstelle Seite A SMA
  • Seite A Geschlecht Klinke
  • Schnittstelle Seite B OSSP
  • Seite B Geschlecht Klinke
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Impedanz 50
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Dielektrisches Material PTFE-Fluorkohlenwasserstoff
1061835-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSSP
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 178
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Passiviert
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Ferrulenmaterial Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel EMLOCK
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schwebender Flansch
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Epoxyd
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.334
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Zusätzliche Funktionen Schrumpfschlauch
1311950-2 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSSP
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel UFF 070A
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schwebende Schalttafel
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Epoxyd
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.334
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebsfrequenz 28
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE