1544551-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 5
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 6.3
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 11.6
  • Breite 92.05
  • Höhe 24
  • Länge 30.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 300
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
1544316-2 Dichtungen und Blindstopfen
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Orange
  • Durchmesser der Kontaktkammer 10.5
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.9 – 5.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 50
  • Schmiermittelgehalt Ja