1996705-4 Leiterplatten-HF-Module
ANSI/VITA 67.0-2012 ANSI/VITA 67.2-2012
  • HF-Schnittstelle SMPM
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 8
  • Anzahl von Positionen 8
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Beschichtungsoberfläche Passiviert
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Modulmontagetyp Schraube
  • Raster 6.1
  • Radiofrequenzkontakt-Zwischenraum 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • VITA 67 Ja
2101510-2 Leiterplatten-HF-Module  1
ANSI/VITA 67.0-2012 ANSI/VITA 67.1-2012
  • HF-Schnittstelle OSMM
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 4
  • Anzahl von Positionen 4
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Beschichtungsoberfläche Passiviert
  • Montagewinkel Vertikal
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • VITA 67 Ja
225532-3 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel Belden 84142
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Passiviert
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Ferrulenmaterial Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Sicherheitsdrahtlöcher
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 26.17
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Militärkategorie B
  • Kupplungsmutterbasismaterial Edelstahl
  • Beschichtungsoberfläche der Kupplungsmutter Passiviert
  • Güteklasse Militär
1996942-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSMM
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 405 Semi-Rigid
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder O-Ring
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Löten
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.49
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 45
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Beschichtungsmaterial der Kupplungsmutter Gold über Nickel
  • Kupplungsmutterbasismaterial Edelstahl
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
1996771-1 HF-Steckverbinder
ANSI/VITA 67.0-2012 ANSI/VITA 67.1-2012 ANSI/VITA 67.2-2012
  • HF-Schnittstelle SMPM
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel .047 Semi-Rigid or Flex
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Beryllium-Kupfer
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 4.75
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 26
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Zusätzliche Funktionen VITA 67
1060469-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMB
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Federring und Mutter
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 11
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 6.2
  • Höhe über Leiterplatte 7
  • Leiterplatten-Restlänge 3.9
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Carton
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Zusätzliche Funktionen Plattenabstand
  • Güteklasse Kommerziell
  • Beschichtungsmaterial des Leiterplattenstrangs Gold
  • Kommentar Erfasster Mittelkontakt
1053400-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 9.65
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Höhe über Leiterplatte 9.5
  • Leiterplatten-Restlänge 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1053396-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 9.53
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Höhe über Leiterplatte 9.5
  • Leiterplatten-Restlänge 3.9
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1059684-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSP
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 7.62
  • Höhe über Leiterplatte 8.71
  • Leiterplatten-Restlänge 3.99
  • Klemmenlänge 3.99
  • Stiftdurchmesser 1.27
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Dichtungsmaterial Fluorsilikon
1-225092-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 393
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 21
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmethode Carton
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Militär
1-225550-3 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle TNC
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 393
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Phosphorbronze
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Phosphorbronze
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 16.256
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmethode Carton
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Militär
1050776-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 402 Semi-Rigid
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Typ der Gegensteckarretierung Sicherheitsdrahtlöcher
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • HF-Kontakt-Fangmethode Löten
  • Länge des Produkts 11.18
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Militärkategorie B
  • Material der Befestigungsmutter Edelstahl
  • Kupplungsmutterbasismaterial Edelstahl
  • Beschichtungsoberfläche der Kupplungsmutter Passiviert
  • Güteklasse Militär
1052604-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Hermetisch
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Kante
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Konsolenausführungstyp Frontmontage
  • Länge des Produkts 17.07
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Anzahl der Leiterplatten-Befestigungsbohrungen 4
  • Kommentar Hermetisch abgedichtet
1053372-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 9.53
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Höhe über Leiterplatte 9.5
  • Leiterplatten-Restlänge 3.9
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1053398-1 HF-Steckverbinder
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • HF-Schnittstelle SMA
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 9.65
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 8.99
  • Höhe über Leiterplatte 9.5
  • Leiterplatten-Restlänge 3.2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Betriebsfrequenz 18
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1059868-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle OSSP
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 405 Semi-Rigid
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Edelstahl
  • Gehäuseoberfläche Passiviert
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schwebender Flansch
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Epoxyd
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 5.334
  • (Empfohlene) Schalttafeldicke 3.18
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Betriebsfrequenz 28
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
1061022-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle MCX
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Anzahl der Montagebeine 4
  • Impedanz 50
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Push-On
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Länge des Produkts 9.93
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 4.5
  • Höhe über Leiterplatte 6
  • Leiterplatten-Restlänge 3.9
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kommentar Endeinführung
2-331350-1 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle BNC
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 58
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Gehäuseform Rund
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Bajonett
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Güteklasse Militär
2-331350-4 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle BNC
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 174
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Bajonett
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Carton
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Güteklasse Militär
2-331350-9 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle BNC
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Mit HF-Kabeltyp kompatibel RG 142
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Stirnflächendichtung
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Gehäuseisolierung Ohne
  • Crimptyp Doppelt
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Bajonett
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 4
  • Verpackungsmethode Package
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Güteklasse Militär