2112323-1 Dichtungen und Blindstopfen
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Orange
  • Durchmesser der Kontaktkammer 3.6
  • Kabelisolationsdurchmesser 2.2 – 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe SCHLECHT
  • Shore A Härte 50
  • Schmiermittelgehalt Ja
CAT-T4827-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Reihenabstand 5.9
  • Anzahl von Positionen 70
  • Anzahl Reihen 3
  • Farbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Nein
  • Raster 4
  • Breite 38.5
  • Höhe 46
  • Länge 135.66
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-T4827-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 10
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size .5 – 1
  • Drahtgrössen Suche 17
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.4 – 2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Behörde/Norm IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
  • Verpackungsmenge 6000
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
965053-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 12
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Wartbar Ja
1473288-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Grau
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1200
  • Wartbar Ja
953047-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Gelb
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
953048-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja