CAT-AM7801-T618 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Entriegelungswerkzeug
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2
  • Wartbar Nein
CAT-AM78-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 35
  • Anzahl von Positionen 35
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung (max.) 250
  • Farbe Orange
  • Flachkontaktbreite 1.3
  • Flachkontaktdicke 1.3
  • Stiftdurchmesser 1.3
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Breite 32.1
  • Länge 76.9
  • Profilhöhe von Leiterplatte 34.25
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 1
CAT-AM78-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 4
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 35
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Orange
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial Andere
  • Passender Stiftdurchmesser 1.3
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 34.6
  • Breite 33.6
  • Länge 63.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 220
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-L489-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Anpassungsplatte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 39
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 120
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 5.3
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Gelb
  • Steckverbindercode 3
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 26.65
  • Breite 47.55
  • Länge 37.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 125
  • Verpackungsmethode Paket
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 9.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1500
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Blau
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 5.8
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 9
  • Höhe 50.6
  • Breite 27
  • Länge 52.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM705-CH8173 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 17
  • Anzahl Reihen 3
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 5
  • Höhe 26.5
  • Länge 31.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-AM71-T98B Kontakt Stromversorgung  1
  • Power Contact Type Contact
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Prüfstrom 13
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Passender Stiftdurchmesser 1.57
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts .76
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Kontaktgröße 16
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .6
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.52 – 3.05
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 90
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 4000
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit CPC-Serie 1 und 4
  • Kommentar Kontakte können nur für METRIMATE-Serie 1 (Anordnung 23-24), Serie 4 (Anordnung 23-13M, 23-16M, 23-22M) und VDE-Steckverbinder verwendet werden.
CAT-T4827-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 5.5
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 42
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode 1
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Nein
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 27.8
  • Breite 43.5
  • Länge 101.55
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 36
  • Kodierung B
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Purple
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmenge 900
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Nein
CAT-AM705-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 78
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 9.5
  • Passende Stiftdicke 1.2
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 10 – 16
  • Drahtgrössen Suche 6
  • Drahtgrössen Suche 16
  • Durchmesser der Drahtisolation 7.1 – 7.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 41-100 A (hohe Leistung)
CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Leere Kontaktkammerposition 15
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 3.5
  • Höhe 33.3
  • Breite 37.1
  • Länge 60.3
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 320
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
1612121-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT
  • Passender Stiftdurchmesser 1
  • Polarisiert Ja
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 3.1
  • Höhe 19.4
  • Breite 12.6
  • Länge 16.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 80
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja