CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl Reihen 2
  • Farbe Schwarz
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 4.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 4
  • Breite 25.7
  • Höhe 31.25
  • Länge 67.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 230
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM705-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Rastfeder
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 22
  • Klemmen- und Spleißart Receptacle
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Doppelcrimp
  • Wire Size 17 – 13
  • Wire Size 1 – 2.5
  • Drahtgrössen Suche 13
  • Drahtgrössen Suche 1
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.2 – 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmenge 3500
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Kontakt leitet 25-40 A (Leistung)