CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Reihenabstand 1.5
  • Anzahl von Positionen 10
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 4
  • Breite 27
  • Höhe 48.1
  • Länge 40.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 168
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja