CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Material PBT GF
  • Farbe Violet
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Leere Kontaktkammerposition 11
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 3.5
  • Breite 37.1
  • Höhe 33.3
  • Länge 60.3
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 2
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Blau
  • Steckverbindercode D
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 2.8
  • Montageelement Mit
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Ja
  • Raster 6
  • Höhe 31.25
  • Breite 25.7
  • Länge 67.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm DIN IEC 512
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja