1452581-7 Gehäuse für Datenverbindungen
  • Datenverbindungs-Steckverbinderausführung Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kodierungscode G
  • Anzahl von Positionen 1
  • Passender Stiftdurchmesser 1.02
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode Crimpverbindung
  • Montagewinkel Vertikal/180 °
  • Betriebstemperatur (max) 85
  • Kabeltyp Koax
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Signal