CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 0.8
  • Breite 34.5
  • Länge 49.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungs-Typ Einzelausführung
CAT-DCH2623 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Raster 1.27
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Breite 23.7
  • Länge 45.02
  • Profilhöhe von Leiterplatte 14.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Schutzgrad IP5K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungs-Typ Einsatz
1355734-1 Gehäuse für Datenverbindungen  1
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Datenverbindungs-Steckverbinderausführung Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Plattenabstand Ohne
  • Anzahl von Positionen 1
  • Schnappschloss Ohne
  • Glasfasertransceiver Ohne
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Kabelausgangstyp Gerade
  • Hülse Ohne
  • Umweltschutz Andere
  • Kabelausgangswinkel 180° (Verbindungsmuffe)
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Mittelkontakt Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Montageelement Ohne
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe des Produkts 11.5
  • Länge des Produkts 9.1
  • Breite des Produkts 30.4
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 2000
2-1355639-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 6
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
2-1355796-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 22
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
9-1355795-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 14
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Blau
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 180
1534548-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Farbe Schwarz
  • Material PPS
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
2-1355795-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 14
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Natur
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000