CAT-HVH5375 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Geschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Orange
  • Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Einpresstechnik/Einzelstift
  • Raster 11.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP6K9K
2177058-1 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Material PA GF
  • Farbe Orange
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 400
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Nein
1-2141154-4 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 650
  • Farbe Orange
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
1-2177053-5 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Orange
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Raster 11.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
1-2177053-7 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Orange
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Raster 11.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
2141145-1 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Farbe Grau
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Wartbar Ja
2177090-4 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ gecrimpte Hülse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Material Stahl