CAT-AM7801-T618 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Entriegelungswerkzeug
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2
  • Wartbar Nein
CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 5.3
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grün
  • Steckverbindercode 4
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 26.65
  • Breite 47.55
  • Länge 37.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 125
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Klemmen- und Spleißart Socket
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Nickel (Ni)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .8 – 2
  • Drahtgrössen Suche 14
  • Drahtgrössen Suche .8
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.26 – 3.32
  • Verpackungsmenge 1000
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein
CAT-H991-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 6
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 28
  • Anzahl Reihen 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 550
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 5.3
  • Höhe 46.25
  • Breite 82.75
  • Länge 116.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 10
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-H991-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PBT GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Industriestandard EIA
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PA
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-P729 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungstyp Kontaktkammer-Abdeckstecker
  • Material PBT
  • Farbe Naturbelassen
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 2500
2138853-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 30.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Wartbar Ja
2203876-1 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsclip
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Material PBT GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja
2203876-2 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsclip
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PBT GF
  • Farbe Gelb
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja
2203876-3 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsclip
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja
2203956-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 19.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 320
  • Wartbar Ja
2320913-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 0
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode 1
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.59
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 18.93
  • Breite 19.6
  • Länge 47.55
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
2320913-2 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 0
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode 2
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.59
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 18.93
  • Breite 19.6
  • Länge 47.55
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
2320913-3 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 0
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode 3
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.59
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 18.93
  • Breite 19.6
  • Länge 47.55
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
2320913-4 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 0
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Steckverbindercode 4
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.59
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 18.93
  • Breite 19.6
  • Länge 47.55
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
776310-2 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Nein
2203859-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 7
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Gehäusematerial PBT
  • Passender Stiftdurchmesser 2.37
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 7.5
  • Höhe 43.5
  • Breite 48.09
  • Länge 72.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP69K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 80
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein