213300-7 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Assembly or Kit Kit
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 34
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 7.62
  • Länge 52.07
  • Breite 21.03
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsensteckverbinder-Kit
213621-3 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Material Zinklegierung
  • Komponententyp Kabelklemme
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 15.24
  • Breite 19.05
  • Länge 19.05
  • Höhe 17.68
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Zum vollständigen Einpassen der Kabelklemmeneinsätze ist die Sitzvorrichtung (Teilenummer 91296-1) erforderlich.
213621-4 Zubehör für rechteckige Steckverbinder
  • Produkttyp Hardware
  • Zugentlastung Ohne
  • Material Zinklegierung
  • Komponententyp Kabelklemme
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 10.16
  • Breite 19.05
  • Länge 19.05
  • Höhe 17.68
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Zum vollständigen Einpassen der Kabelklemmeneinsätze ist die Sitzvorrichtung (Teilenummer 91296-1) erforderlich.