100285-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Ja
  • Breite 34
  • Höhe 28
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 120
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 200
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein