CAT-AM78-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 23
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 17
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 92
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 29.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-H3399-C1748 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
CAT-AM7801-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Steckerendgehäuse
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
CAT-H3399-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 8
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 12.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-M4599-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Grau
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
2138853-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 30.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
185636-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-T4827-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Drahtabdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 68
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
2289089-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 76
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
2327728-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
2327728-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Kappe
  • Zugentlastung Nein
  • Abdichtbar Ja
  • Farbe Rot
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Schutzgrad IP67
1670365-2 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140