CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 2.54
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Grün
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 47.1
  • Breite 39.8
  • Länge 62.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 72
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 5.3
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grün
  • Steckverbindercode 4
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4.5
  • Höhe 26.65
  • Breite 47.55
  • Länge 37.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 125
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
CAT-L489-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 92
  • Anzahl von Positionen 92
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 4
  • Breite 43.5
  • Länge 120
  • Profilhöhe von Leiterplatte 48
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 16
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-L489-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 3.5
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 92
  • Anzahl Reihen 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 36
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Nein
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 50.2
  • Breite 45.5
  • Länge 135.8
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 64
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-H991-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 6
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 28
  • Anzahl Reihen 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 550
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 5.3
  • Höhe 46.25
  • Breite 82.75
  • Länge 116.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 10
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
2-1564536-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Grau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 5.8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 9
  • Höhe 39.8
  • Breite 50.6
  • Länge 62.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
2278730-2 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 4
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Arbeitsspannung 42
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 42.418
  • Breite 25.9
  • Länge 53.1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 250
2306960-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 4
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Leere Kontaktkammerposition 1
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 4
  • Höhe 30.75
  • Breite 18.5
  • Länge 36
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IPX9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
2203859-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 7
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Gehäusematerial PBT
  • Passender Stiftdurchmesser 2.37
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 7.5
  • Höhe 43.5
  • Breite 48.09
  • Länge 72.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP69K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 80
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
2203859-4 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Reihenabstand 4.7
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 4
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode D
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Gehäusematerial PBT
  • Passender Stiftdurchmesser 2.37
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 7.5
  • Höhe 43.5
  • Breite 48.09
  • Länge 72.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 80
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
2272889-1 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 3
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Stiftdurchmesser 1.59
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 7.5
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz
2272889-4 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 20
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 24
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode D
  • Stiftdurchmesser .99
  • Schnittstellen Legierung Nickel (Ni)
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.32
  • Breite 31.9
  • Länge 63.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 80
  • Verpackungs-Typ Einsatz