CAT-MINH6642 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 16
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Arbeitsspannung 12
  • Flachkontaktbreite .5
  • Flachkontaktdicke .4
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Montagebohrungen Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Breite 19
  • Profilhöhe von Leiterplatte 7.9
  • Länge 29
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 80
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Keine