CAT-SCH691-R819B Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Leiterplatten-Leistungsrelais: Bystable, Polarisiert CAT-SCH691-R819B
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Kontaktausschaltstrom 16
  • Magnetsystem Bistabil, 1 Spule, Polarisiert
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 650
  • Spulenwiderstand 14
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 3
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 5000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 16
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 6
  • Kontakteinschaltstrom 16
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 16
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1250
  • Isolationskriechstromklasse 5.5 – 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 4000
  • Isolationssonderfunktionen Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI250
  • Gewicht des Produkts 11
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktmaterial W + AgSnO
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Kontaktsonderfunktionen Bistabile Kontakte
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Höhe des Produkts 16
  • Länge des Produkts 29.1
  • Breite des Produkts 12.7
  • Isolationsabstandsklasse 5 – 8
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 6
  • Höhenklasse (mechanisch) 15 – 16
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Carton
CAT-Q17-N490325 Steckbare I/O-Kabelsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Steckbare I/O-Kabelsätze
  1. QSFP56 zu QSFP56-/AWG-Kabelsatz: 30 AWG CAT-Q17-N490325
active
  • Kabelsatzkategorie Hochgeschwindigkeit
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Typ Pluggable/Direct Attach
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Abgeschirmt Ja
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) QSFP56
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) QSFP56
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Kabelausführung Madison TurboTwin – rund mit Mantel
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Anzahl der Pluggable I/O-Kabelsatzpositionen 8-paarig
  • Anzahl der Signalpositionen 16
  • Impedanz 100
  • Datenrate 56
  • Ausgeglichen Nein
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Farbe Schwarz
  • Wire Size 30
  • Wire Size .051
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 6.2 mm
  • Halogenfrei Nein
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Brandschutzklasse CL2
  • Kabelsatzlänge .5
CAT-PTT0000 Druckwandler  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Druckwandler
  1. Druckmessumformer, sofort verfügbar CAT-PTT0000
active
  • Druckmessumformer-Sensortyp Differenzialdruckwandler
  • Druckart Absolut
  • Druckanschluss/-armatur 1/2 MNPT
  • Druckmessumformer – Versorgungsspannung 10
  • Anschlussmaterial 17-4PH
  • Abmessungen 24 x 24 x 69
  • Druck .14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Prüfdruckbereich 1.5X-Einstufung
  • Druckbereich 0 – 10000 psi
  • Ausgang/Bereich .5 – 4.5 V
  • Druckgenauigkeit Bereich von ±.1 %
  • Optionen Beleuchtungsschutz
CAT-SCH691-T1 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Leiterplatten-Leistungsrelais: 30 Amp, monostabil, DC CAT-SCH691-T1
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Anschluss Ausgangsseitig AC / Wechselstrom
  • Gehäusetyp Abgedichtet
  • Ausgangsumschaltung Zufällig
  • Spulenstrom .009
  • Kontaktausschaltstrom 15
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 800 – 1000
  • Spulennennleistung DC 900
  • Spulenwiderstand 25
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 1000mA @ 5V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 277
  • Kontaktschaltspannung (max.) 28
  • Kontaktnennspannung 277
  • Kontaktnennspannung 9
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Ausgangsstrom (min.) 1
  • Kontaktgrenzdauerstrom 20
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 6.36
  • Kontakteinschaltstrom 20
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 1500
  • Ausgangsnennstrom 0 – 10
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 20
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Antriebssystem DC
  • Ausgangsnennspannung (AC-Relais) 0 – 240
  • Ausgangsspannung (max.) 240
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 2500
  • Isolationskriechstromklasse 5.5 – 8
  • Spulennennleistung 1
  • Ausgangsnennstrom 0 – 10
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 1500 – 2500
  • Verpackungsausführung Leiterplatten-Befestigung
  • Isolationssonderfunktionen Ursprüngliche Stehstoßspannung von 6.000 V zwischen Kontakten & Spule
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gewicht des Produkts 33
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Kontaktmaterial AgCdO
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Kontaktbeschichtungsmaterial AgCdO
  • Schalteranordnung (2) x 1 Form C
  • Art des Relaisanschlusses Leiterplattenanschlüsse
  • Art der Relaismontage Flansch-Befestigung
  • Höhe des Produkts 20.4
  • Länge des Produkts 32.5
  • Breite des Produkts 27.4
  • Isolationsabstandsklasse 2.5 – 4
  • Breitenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 3.18
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Längenklasse (mechanisch) 30 – 35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Umgebungstemperaturklasse 70 – 85
  • Umgebungstemperatur (max.) 85
  • Verpackungsmethode Bündel
CAT-P851-T1 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Leiterplatten-Leistungsrelais: 30 Amp, monostabil, DC CAT-P851-T1
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 800 – 1000
  • Spulennennleistung DC 900
  • Spulenwiderstand 28
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 100mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 480
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Gewicht des Produkts 23
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Kontaktmaterial AgSnO
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Leiterplattenanschlüsse
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Höhe des Produkts 15.7
  • Länge des Produkts 29
  • Breite des Produkts 21.5
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 32 x 25 x 27
  • Breitenklasse (mechanisch) 20 – 25
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Längenklasse (mechanisch) 30 – 35
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Umgebungstemperatur (max.) 105
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
CAT-AX41-C1782 Signalrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Signalrelais
  1. Signalrelais: Flaches Profil, Monostabil, DC CAT-AX41-C1782
active
  • Produkttyp Relais
  • Relaisausführung Karte SN
  • Relaistyp Card SN/Relais V23030
  • Kontaktausschaltstrom .2
  • Kontaktnennspannung 30
  • Kontaktnennspannung 36
  • Signalrelais – Spulennennleistung (DC) 720
  • Signalrelais – Spulennennspannung 6
  • Signalrelais – Spulennennspannung 5
  • Signalrelais – Kontaktschaltspannung (max.) 30
  • Signalrelais – Kontaktschaltspannung (max.) 36
  • Signalrelais – Spulenmagnetsystem Monostabil, DC
  • Spulentyp Monostabil
  • Kontaktgrenzdauerstrom 2
  • Spulenwiderstand 730
  • Kontakteinschaltstrom 3
  • Stromverbrauch 800
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 500 – 1000 V
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 1000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 1
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800 mW
  • Eingangsspannung 250
  • Eingangsspannung 250
  • Antriebssystem DC
  • Isolation (HF-Parameter) -13.7dB @ 900MHz
  • Einfügedämpfung (HF-Parameter) -.02dB @ 100MHz
  • Gewicht 22
  • Signalrelais – Kontakttyp Löten
  • Signalrelais – Kontaktnennstrom 2
  • Signalrelais – Kontaktanordnung 4 Form C (4 CO)
  • Kontaktmaterial AgNi+Au
  • Kontaktnummern der Pole 4
  • Kontaktstromklasse 0 – 2 A
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktsonderfunktionen Doppel-/Zwillingskontakte
  • Verbindungstyp Durchsteckmontage
  • Signalrelais – Befestigungstyp Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 39.7 x 32.4 x 10.2
  • Länge 39.7
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40 mm
  • Breite 32.4
  • Höhenklasse (mechanisch) 10 – 11 mm
  • Längenklasse (mechanisch) 35 – 40 mm
  • Höhe 10.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70°C
  • Leistungstyp Standard
  • Verpackungsmethode Box & Carton
  • Zusätzliche Funktionen Erdungsklemme
CAT-BLPS0000 Drucksensoren für Leiterplattenmontage  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Drucksensoren für Leiterplattenmontage
  1. BESTANDSLISTE DRUCK FÜR LEITERPLATTENMONTAGE CAT-BLPS0000
active
  • Drucksensor für Leiterplatten – Typ Analoge Drucksensormodule
  • Drucksensor für Leiterplatten – Ausführung Absolut
  • Drucksensor für Leiterplatten – Versorgungsspannung 1.5 – 3.6
  • Abmessungen 12.5 x 9.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Ausgangsschnittstelle I2C
  • Prüfdruckbereich 300 psi
  • Druck -1000 – 400
  • Ausgang/Bereich 10 - 90% Vdc
  • Drucksensor für Leiterplatten – Genauigkeit -160 bis +200 mbar
  • Drucksensor für Leiterplatten – Gehäuse DIL mit 8 Stiften
  • Optionen Geringe Leistung
CAT-C339-H85913 Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, HSA CAT-C339-H85913
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 2200 V AC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Drahtgewickelt
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen der passiven Komponenten 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-C339-SQ1B THT Widerstände​  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. Drahtgewickelter Widerstand: Horizontale Montage CAT-C339-SQ1B
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Metalloxid
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 2
  • Führungstyp für passive Komponenten Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Typ des Abschlussmaterials für passive Komponenten Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • Abmessungen der passiven Komponenten 10.5 x 8 x 18
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton
CAT-C8114-H9999 Einphasige Filter  1
PRODUCT
  1. EMI-Filter
  2. Einphasige Filter
  1. EINPHASIGE CORCOM-FILTER DER HZ SERIE CAT-C8114-H9999
active
  • Filteranforderungen Gefiltert
  • Filtertyp Einphasenfilter
  • Verbindungstyp des Filtereingangs 6.35 Flachstecker
  • Verbindungstyp des Filterausgangs Bolzen
  • Erdleiterdrossel Nein
  • Filter-Nennstrom 3
  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) .002
  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) .005
  • Spannung (max.) 250
  • Filter-Montageausführung Angeflanscht
  • Betriebstemperaturbereich -10 – 40
CAT-C339-H85913C Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Widerstände für die Leiterplatten-Befestigung
  1. Leistungswiderstände: Aluminiumgehäuse, NHS CAT-C339-H85913C
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1
  • Nennleistung 50
  • Nennspannung 1250 V DC
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Lötfahne
  • Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Chassis-Montage
  • Abmessungen der passiven Komponenten 122 x 47.5 x 26
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
CAT-P851-T1B Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Leiterplatten-Leistungsrelais: 40 Amp, monostabil CAT-P851-T1B
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Anschluss Ausgangsseitig AC / Wechselstrom
  • Gehäusetyp Abgedichtet
  • Ausgangsumschaltung Zufällig
  • Spulenstrom .014
  • Kontaktausschaltstrom 40
  • Magnetsystem Monostabil, AC
  • Spulennennleistung DC 1700
  • Spulenwiderstand 9.1
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 12
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktumschaltlast (min.) 500mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 600
  • Kontaktnennspannung 277
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Ausgangsstrom (min.) .5
  • Kontaktgrenzdauerstrom 40
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 8
  • Kontakteinschaltstrom 40
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 1500
  • Ausgangsnennstrom 0 – 3
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Antriebssystem AC
  • Ausgangsnennspannung (AC-Relais) 0 – 277
  • Ausgangsspannung (max.) 600
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Eingangsspannung 0 – 120
  • Isolationskriechstromklasse 8 – 9.5
  • Spulennennleistung 4
  • Ausgangsnennstrom 0 – 3
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 0 – 4000
  • Verpackungsausführung Leiterplatten-Befestigung
  • Isolationssonderfunktionen Ursprüngliche Stehstoßspannung von 8.000 V zwischen Kontakten & Spule
  • Gewicht des Produkts 86
  • Kontaktanordnung 2 Form A (NO)
  • Stromklasse 30 – 50
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Kontaktmaterial AgCdO
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren PCB-THR
  • Schalteranordnung (2) x 1 Form C
  • Art des Relaisanschlusses Leiterplattenanschlüsse
  • Art der Relaismontage Flansch-Befestigung
  • Höhe des Produkts 30.73
  • Länge des Produkts 52.32
  • Breite des Produkts 34.54
  • Isolationsabstandsklasse 8 – 9.5
  • Breitenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 8
  • Höhenklasse (mechanisch) 30 – 40
  • Längenklasse (mechanisch) 50 – 60
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Umgebungstemperaturklasse 70 – 85
  • Umgebungstemperatur (max.) 85
  • Verpackungsmethode Bündel
CAT-FSE0000 Kraftsensorelemente  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Kraftsensorelemente
  1. BESTANDSLISTE KRAFTSENSORELEMENTE CAT-FSE0000
active
  • Kraftsensor – Elementsensortyp OEM-Kompressions-Kraftmesszellen
  • Endbereich 5
  • Endbereich 10 – 10
  • Versorgungsspannung 5
  • Ausgangssignal .5 – 4.5 V
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kraftrichtung Kompression
  • Nullpunktverschiebung in CTR ±.05
  • Empfindlichkeitsveränderung ±.05
  • Genauigkeit ±1
CAT-SCH691-SR1D Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Kraftgesteuertes Leistungsrelais, DIN-Schiene CAT-SCH691-SR1D
active
  • Lastrelaistyp Zwangsgeführt
  • Kontaktausschaltstrom 6
  • Magnetsystem Monostabil, AC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung AC 2.4
  • Spulennennleistung DC 700
  • Spulenwiderstand 120
  • Spulenklassifizierung Diode gleichgerichtet
  • Spulennennspannung 24
  • Spulennennspannung 12
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 5V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 250
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 6
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 8
  • Kontakteinschaltstrom 6
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 6
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Isolationskriechstromklasse 5.5 – 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 3500 – 4000
  • Gewicht des Produkts 50
  • Kontaktanordnung 2 Form C (CO)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Kontaktmaterial AgNi
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren Schraubenlose Klemmverbinder
  • Kontaktsonderfunktionen Zwangsgeführte Kontakte
  • Art der Relaismontage DIN für Bahntechnikanwendungen
  • Höhe des Produkts 54
  • Länge des Produkts 87
  • Breite des Produkts 20
  • Isolationsabstandsklasse 5 – 8
  • Breitenklasse (mechanisch) 16 – 20
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 8
  • Höhenklasse (mechanisch) 50
  • Längenklasse (mechanisch) 60
  • Umgebungstemperaturklasse -25 – 50
  • Umgebungstemperatur (max.) 50
  • Verpackungsmethode Box & Carton
  • Kommentar Gut geeignet für Notabschaltungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Rolltreppensteuerungen, Lichtschrankensteuerungen
CAT-EAC0000 Eingebettete Beschleunigungsmesser  1
PRODUCT
  1. Sensoren
  2. Eingebettete Beschleunigungsmesser
  1. Eingebetteter Beschleunigungsmesser – BESTANDSLISTE CAT-EAC0000
active
  • Beschleunigungsmessertyp IEPE
  • Eingebetteter Beschleunigungsmesser – Sensortyp Eingebettete AC-Ansprech-Beschleunigungsmesser
  • Vollbereichs-Ausgangsspannung ±.1
  • Erregerspannung 2 – 10
  • Null-Beschleunigungs-Ausgang ±25
  • Frequenzgang 1 bis 8000
  • Anzahl der Achsen 1
  • Material Keramik
  • Gewicht .6
  • Eingebetteter Beschleunigungsmesser – Montagetyp Klebemittel
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Beschleunigungsbereich (±) 20
  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) 50 – 500
  • Empfindlichkeit .05
  • Empfindlichkeitsbereich 10 – 100
  • Nichtlinearität ±1
CAT-C8114-P3 Multifunktions-Eingangsfilter  1
PRODUCT
  1. EMI-Filter
  2. Multifunktions-Eingangsfilter
  1. LEISTUNGSEINGANGSMODULE DER CORCOM P SERIE FÜR MITTLERE LEISTUNG CAT-C8114-P3
active
  • Filtertyp Leistungseingangsmodul
  • Schaltertyp des Filters DPST
  • Verbindungstyp des Filtereingangs IEC
  • Verbindungstyp des Filterausgangs .187″ FASTON
  • Filteranforderungen Gefiltert
  • Steckverbindertyp des Filters IEC 60320-1 C-14
  • Erdleiterdrossel Nein
  • Masseoption Keine
  • Sicherungsoptionen Doppelt
  • Eingangsspannungsumschaltung Einfach AC
  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) 250
  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) 500
  • Filter-Nennstrom 3
  • Nennspannung (max.) 250
  • Filterabschirmungstyp Vollständige Dose
  • Montagewinkel Vertikal
  • Filter-Montageausführung Einrasten
  • Schalttafeldickenbereich .79 – 2
  • Betriebstemperaturbereich -10 – 40
  • Zur Verwendung mit P Series
CAT-SCH691-SR1A Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Kraftgesteuertes Leistungsrelais, 4 Pole CAT-SCH691-SR1A
active
  • Lastrelaistyp Zwangsgeführt
  • Spulenstrom .007
  • Kontaktausschaltstrom 8
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 800
  • Spulenwiderstand 31
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 5V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 8
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 10
  • Kontakteinschaltstrom 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 2500
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Isolationskriechstromklasse 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 3500 – 4000
  • Gewicht des Produkts 30
  • Kontaktanordnung 2 Form A (NO) + 2 Form B (NC)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktmaterial AgSnO2
  • Kontaktnummern der Pole 4
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Kontaktsonderfunktionen Zwangsgeführte Kontakte
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Höhe des Produkts 16.5
  • Länge des Produkts 40
  • Breite des Produkts 13
  • Isolationsabstandsklasse 8
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 10
  • Höhenklasse (mechanisch) 16 – 20
  • Längenklasse (mechanisch) 35 – 40
  • Umgebungstemperaturklasse -25 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Kommentar Gut geeignet für Notabschaltungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Rolltreppensteuerungen, Lichtschrankensteuerungen
CAT-C11-N4903 Steckbare I/O-Kabelsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Steckbare I/O-Kabelsätze
  1. QSFP28 zu QSFP28-/AWG-Kabelsatz: 32 AWG CAT-C11-N4903
active
  • Kabelsatzkategorie Hochgeschwindigkeit
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Typ Pluggable/Direct Attach
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Abgeschirmt Ja
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) QSFP28
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) QSFP28
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Kabelausführung Madison TurboTwin – rund mit Mantel
  • Produkttyp Kabelsatz
  • Anzahl der Pluggable I/O-Kabelsatzpositionen 8-paarig
  • Anzahl der Signalpositionen 16
  • Impedanz 100
  • Datenrate 25
  • Ausgeglichen Nein
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Farbe Schwarz
  • Wire Size 32
  • Wire Size .032
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 5.6 mm
  • Halogenfrei Nein
  • Pluggable I/O-Kabelsatz – Brandschutzklasse CL2
  • Kabelsatzlänge .5
CAT-SCH691-SR1 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Kraftgesteuertes Leistungsrelais, 2 Pole CAT-SCH691-SR1
active
  • Lastrelaistyp Zwangsgeführt
  • Kontaktausschaltstrom 6
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800
  • Spulennennleistung DC 671
  • Spulenwiderstand 36
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 10mA @ 5V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 400
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 4000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 6
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 8
  • Kontakteinschaltstrom 6
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen benachbarten Kontakten 3000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 6
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1500
  • Isolationskriechstromklasse 5.5 – 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 3500 – 4000
  • Gewicht des Produkts 20
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
  • Stromklasse 5 – 10
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Kontaktmaterial AgNi
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Kontaktsonderfunktionen Zwangsgeführte Kontakte
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Höhe des Produkts 25.5
  • Länge des Produkts 29
  • Breite des Produkts 12.6
  • Isolationsabstandsklasse 5 – 8
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 8
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Umgebungstemperaturklasse -25 – 70
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Kommentar Gut geeignet für Notabschaltungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Rolltreppensteuerungen, Lichtschrankensteuerungen
CAT-SCH691-R997 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. Leiterplatten-Leistungsrelais: 12-16 Amp, monostabil CAT-SCH691-R997
active
  • Lastrelaistyp Standard
  • Kontaktausschaltstrom 12
  • Magnetsystem Monostabil, DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 300 – 400
  • Spulennennleistung DC 400
  • Spulenwiderstand 47
  • Spulenklassifizierung UL-Spulenisolation Klasse F
  • Spulennennspannung 5
  • Kontaktumschaltlast (min.) 100mA @ 12V
  • Kontaktschaltspannung (max.) 277
  • Kontaktschaltspannung (max.) 250
  • Kontaktnennspannung 250
  • Kontaktnennspannung 250
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 5000
  • Kontaktgrenzdauerstrom 16
  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule 10
  • Kontakteinschaltstrom 30
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 1000
  • Isolationskriechstromklasse 8
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 4000 – 5000
  • Isolationssonderfunktionen Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI250
  • Gewicht des Produkts 10
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Stromklasse 10 – 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 12
  • Kontaktmaterial AgNi90/10
  • Kontaktnummern der Pole 1
  • Lötverfahren Löten
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Höhe des Produkts 15.7
  • Länge des Produkts 29
  • Breite des Produkts 12.7
  • Isolationsabstandsklasse 8
  • Breitenklasse (mechanisch) 12 – 16
  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule 10
  • Höhenklasse (mechanisch) 15 – 16
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30
  • Umgebungstemperatur (max.) 85
  • Verpackungsmethode Box & Carton