Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

DEUTSCH DT Staubkappen bieten temporären Schutz vor Schmutz, Staub und Lacksprühnebel.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp  Schutzkappe, Schutzkappe, Staubkappe, Staubkappe

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF, PVC

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit der Steckverbinderausführung  Buchse, Stecker

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 125, -29 – 100

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257, -20 – 212

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Schutzgrad  IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D487-P729

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.