Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

LEAVYSEAL bieten Flexibilität beim Design, indem sie gemischte Drahtgrößen aufnehmen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 6.3/4.8K (bis 40 A), 2.8 (bis 40 A) und 1.5K (bis 20 A)
  • 6,00 bis 0,20 mm2
  • Kontaktkammeranordnungen für 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92 und 124 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Einsteckhebel
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Flansche, Verriegelungsschienen, Dichtkappen
  1. Übersicht über LEAVYSEAL Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere robusten LEAVYSEAL Steckverbinder mit Hebelverriegelung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten LEAVYSEAL Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. LEAVYSEAL Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:   Was sind die geeigneten Anwendungen für LEAVYSEAL Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Kontakthalterung

  • Gemischte und Hybrid Steckverbinder  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  1, 15, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 76, 92

  • Zeilenanzahl  1, 2, 3, 4

  • Leere Kontaktkammerposition  0, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 8, 9

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VAC) 42

  • Arbeitsspannung (VDC) 12, 28, 36, 42, 90

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12, 24, 42, 48, 80, 90

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 75°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Bordeauxviolett, Braun, Grau, Grün, Naturbelassen, Schwarz, Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1.6mm, 2.5mm, 2.8mm, 5.8mm, 6.3mm, 9.5mm

  • Flachkontaktbreite (mm) 1.2, 1.5, 1.6, 2.8, 5.8, 6.3, 9.5

  • Flachkontaktbreite (in) .047, .059, .063, .11, .228, .248, .374

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .25, 15, 20, 25, 40, 45

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert, Polarisierungsrippe, Polarisierungsrippe, Polarisierungsschlitz

  • Zugentlastung  Mit, Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Terminal Position Assurance  Ja, Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT GF

  • Raster (mm) 3, 4, 5, 5.5, 6, 9

  • Raster (in) .118, .157, .197, .21, .236, .354

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4 – 2.16, 2.2 – 3, 3.4 – 4.32

  • Reihenabstand (mm) 1.5, 2.5, 2.54, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 6.3, 6.85, 6.9, 8, 9

  • Reihenabstand (in) .059, .098, .1, .118, .138, .157, .216, .217, .236, .248, .27, .272, .315

  • Länge des Produkts (mm) 19.2, 30.5, 48.4, 57.2, 59.2, 66.6, 69.2, 69.7, 76.5, 85.2, 92, 92.5, 97.8, 104, 113.25, 120.5, 125, 135.8

  • Länge des Produkts (in) .756, 1.201, 1.9, 2.252, 2.331, 2.622, 2.724, 2.744, 3.012, 3.354, 3.622, 3.642, 3.85, 4.095, 4.459, 4.744, 5.346

  • Breite des Produkts (mm) 14.9, 32.4, 40, 41.7, 42.5, 43.5, 43.7, 43.75, 44.15, 45.5, 46, 46.1, 47.1, 48.7, 51.55, 57, 62.75, 70.7, 84.9

  • Breite des Produkts (in) .586, 1.27, 1.57, 1.642, 1.673, 1.713, 1.72, 1.722, 1.738, 1.791, 1.811, 1.814, 1.91, 2.03, 2.244, 2.47, 2.783, 3.343

  • Steckverbinderhöhe (mm) 11.6, 25.8, 36.4, 37, 37.3, 37.9, 42, 43.4, 44, 45.8, 45.93, 46.1, 49, 50.2, 50.5, 51.5, 67

  • Steckverbinderhöhe (in) .457, 1.016, 1.433, 1.457, 1.469, 1.492, 1.65, 1.709, 1.732, 1.803, 1.815, 1.94, 1.976, 1.988, 2.028, 2.62

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 125, -40 – 140

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 284

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • Kompatibel mit Produkten von Behörden/Normen  LV214, USCAR-2

  • Schutzgrad  IP67, IP69K, IP6K9K

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Box und Karton, Carton, Paket, Standard

  • Verpackungsmenge  1, 44, 64, 72, 80, 84, 96, 117, 126, 159, 160, 180, 200, 280, 285, 440

Weitere

  • Steckverbinderpositionssicherung  Nein

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-L489-CH8172

Literatur

LEAVYSEAL, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.