Sensoren für Spritzen

Anwendung

SENSOREN FÜR SPRITZENPUMPEN

Die Sensortechnologie ist für neue Genauigkeitsstufen bei Spritzenpumpen verantwortlich. Um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und ein höheres Maß an Pflege zu bieten, verwenden medizinische Pumpen mehrere Sensoren.

Die ständige Überwachung und Verabreichung von Nährstoffen und Medikamenten ist schwierig, vor allem angesichts der hohen Arbeitsbelastung des medizinischen Personals. Technologie liefert automatisierte Lösungen, aber in dieser stark regulierten Branche ist die Einführung neuer Technologien im Vergleich zu anderen Märkten langsamer. Es gibt verschiedene Ausführungen von Spritzenpumpen, aber im generell gibt es ein Steuersystem, manchmal auch „Gehirn“ genannt, das einen oder mehrere Kanäle steuert. Jeder Kanal enthält eine Pumpe und Spritze. Das „Gehirn“ kann jede Spritzenpumpe individuell steuern. Diese Art von System kann kleine Dosen (Mikroliter oder sogar Pikoliter) von Nährstoffen oder Medikamenten abgeben. Während jeder Teil der Pumpe für die Versorgung des Patienten wichtig ist, benötigt das „Gehirn“ Daten von Sensoren, um mehr Kontrolle und Funktionen zu bieten. Die Flüssigkeitsmengen werden von den Anbietern festgelegt und beinhalten eine Erhaltungsdosis, können aber auch Bolusdosen beinhalten. Positionssensoren sorgen für mehr Genauigkeit bei Spritzenpumpen. Die Erkennung der Motorposition, der Flussrate und der leeren Spritzen stellt sicher, dass die eingestellten Mengen wie vom Anbieter festgelegt abgegeben werden. Sensoren tragen auch zur Patientensicherheit bei, indem sie Blasen (Ultraschallsensoren) und Verstopfungen (Kraftsensoren) in medizinischen Pumpen und Schläuchen erkennen. Diese Sensoren müssen mit der Pumpe arbeiten, schnelle Reaktionszeiten haben und sich einfach in das Logiksystem integrieren. Unsere AD-101-Ultraschallsensoren sind zum Beispiel nichtinvasiv, bieten Reaktionszeiten von weniger als 2 ms und haben einen 3,3-V-TTL-Ausgangslogikpegel. Zusätzlich bietet eine LED am Gerät eine visuelle Anzeige für die Blasenerkennung. Pumpendaten und Pumpenintegration sind für die automatisierte Dokumentation unerlässlich und werden in die Aufnahme und Abgabe eines Patienten einbezogen. Präzise, zuverlässige medizinische Sensoren bieten kostengünstige Lösungen und Funktionen mit Mehrwert. Seit Jahren sorgt unsere Erfahrung und eine effektiven Lieferkette dafür, dass diese Anforderungen und Mehrwerte pünktlich und innerhalb des Budgets der medizinischen Industrie erfüllt und bereitgestellt werden.