Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensortyp
Geschwindigkeitssensor
-
Geschwindigkeitssensor-Merkmale
Hall-Effekt
-
Prinzip
Differential-Hall-Effekt
Elektrische Kennwerte
-
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 50121-3-2
-
Nominale Versorgungsspannung (VDC)
15
Signalmerkmale
-
Ziel
Modul 1.5 bis 3
-
Zielmaterial
Ferromagnetisch
-
Ausgangssignal
3 & 4 Kanäle, Push-Pull
-
Frequenzbereich (kHz)
0 – 20
Gehäusemerkmale
-
Sensorgehäusematerial
Edelstahl
-
Umgebungstemperatur des Gehäuses (°C)
125
Abmessungen
-
Wellenlänge (mm)
29
-
Wellendurchmesser (mm)
24.5
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
150
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0021